Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Vastaava kuva
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
Tuotenumero: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and the...
Lisää
Poistuva tuote
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite ja vaiheet |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 10 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 9 A |
Turvallisuustoiminto STO
| Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
Teho-osa
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| PMCErweiterung Firmware | EC = EtherCat |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 8 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 45 °C |
| Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 343 mm |
| Leveysmitta | 65 mm |
| Syvyysmitta | 286 mm |
| Nettopaino | 5350 g |
| Bruttopaino | 6750 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100549 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.