text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A

Tuotenumero: 8C000063
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite ja vaiheet 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Digitaalisten tulojen lukumäär 8  
Ympäristön lämpötila 0 - 45  °C
Jäähdytystyyppi integroitu tuuletin  
Suojaustapa kotelo  
Mitta korkeus 343  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 265  mm
Nettopaino 3650  g
Bruttopaino 5250  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-koodi 4046548100839  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023101  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
Volume 0  
 

Pakolliset varusteet

PMC SC6A062 terminal set (R)
PMC SC6A062 terminal set (R) 8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals