Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000128","name":"PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1
Tuotenumero: 8C000128
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10m.
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 9-nap. M15-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | Johdinholkki |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | TPE-E |
Kaapelin pituus | 10 m |
Materiaali suoj K1 | Cu sinkitty |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL/CSA |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | IEC 60332-1: itsesammuva |
Nettopaino | 1820 g |
Bruttopaino | 1820 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548101744 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060390 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003248 |
Volume | 0 |