text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1

Tuotenumero: 8C000133
GTIN: 4046548101799
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no lon...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Liitintyyppi 1 8-nap. M40-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 Johdinholkki  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 TPE-E  
Kaapelin pituus 5  
Materiaali suoj K1 Cu sinkitty  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri oranssi  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL/CSA  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys IEC 60332-1: itsesammuva  
Nettopaino 6300  
Bruttopaino 6300  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060390  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000001  
ETIM-viiteominaisuus EC003248  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548101799  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1