Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Tuotenumero: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite ja vaiheet | 3 × 0 ... 480 VAC |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 153 mm |
Leveysmitta | 178 mm |
Syvyysmitta | 88 mm |
Nettopaino | 5900 g |
Bruttopaino | 5900 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-koodi | 4046548101072 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27420107 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002563 |
Volume | 0 |