text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC brakeresistor FGFKQU31009/14R4/4500W

Tuotenumero: 8C000190
Braking resistor for power supply PS6. Technical data: Type Steel-grid fixed resistor. Resistance 14.4 Ohm. Power 4500 W. with temperature switch. with UL certification.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cURus  
 
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 355  mm
Leveysmitta 490  mm
Syvyysmitta 260  mm
Nettopaino 9500  g
Bruttopaino 9500  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023131  
GTIN 4046548109900  
Volume 0  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1