Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Vastaava kuva
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Tuotenumero: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 405 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 35 mm |
Nettopaino | 560 g |
Bruttopaino | 600 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-koodi | 4046548100969 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023192 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |
Volume | 0 |