Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Vastaava kuva
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Tuotenumero: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. M23-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 6-nap. liitin PC5 |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
Kaapelin pituus | 10 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 10.2 - 11 mm |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 2000 g |
Bruttopaino | 2300 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548074369 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |