text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ s20 C 24VDC 2so

Tuotenumero: 751160
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet,laajennusmoduuli kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvienohjausosien...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet,laajennusmoduuli kosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvienohjausosienyhteydessä.

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 95  
Laitevar. maksimi 4 A, autom., käyrä B  
Puolijohdelähtöjen määrä 0  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 100  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 120  g
Bruttopaino 130  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548075410  
Volume 0.396  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.