Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"784136","name":"PNOZ e2.1p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
Vastaava kuva
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
Tuotenumero: 784136
GTIN: 4046548008876
Turvarele (erillinen), tulot:
vaatimusluokka III C standardin EN 574 mukaan, lähdöt: 2 turvalähtöä +
1 puolijohdeapulähtö, automaattinen käynnistys, UB = 24 V DC, leveys:
22,5 mm, jousiliittimet, elektroninen kaksikätinen
turvarele.
Poistuva tuote
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvarele (erillinen), tulot: vaatimusluokka III C standardin EN 574 mukaan, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 puolijohdeapulähtö, automaattinen käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, elektroninen kaksikätinen turvarele.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Laitevar. maksimi | 6 A hidas / 10 A nopea |
| Kahden käden laitteen tyyppi | |
| Kahden käden laitteen tyyppi | III C |
Puolijohdelähdöt
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | |
| Liitin | Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 101 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 125 g |
| Bruttopaino | 145 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371821 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548008876 |
| Volume | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
Terminal block filter 1
774195
Tarvikkeet PNOZelogille, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitinsuodattimella 3 –10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunutvalikoimasta.Seuraaja:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Tarvike PNOZ:lle, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitin suodattimella 10–10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunut valikoimasta.Seuraaja:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.