text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

IndustrialPI DO

Tuotenumero: A3000003
GTIN: 4046548110104
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 16 digitaalituloa, maksimivirtalähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA (push-pull- tila).

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
 
Ympäristön lämpötila -40 - 55  °C
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelon materiaali Muovi  
Mitta korkeus 96  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 110.5  mm
Nettopaino 130  g
Bruttopaino 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 19200192  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001413  
GTIN 4046548110104  
Volume 0.423  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1