Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"329302","name":"PSS u2 PS1 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Vastaava kuva
PSS u2 PS1 -R
Tuotenumero: 329302
GTIN: 4046548106374
Jännitteensyöttömoduuli PSS u2 -päämoduulille Module
Supplyn ja Periphery Supplyn kytkemistä varten, liitäntätoiminnalliselle maadoitukselle,
potentiaalierotus, korotettuihin ympäristövaatimuksiin jarautatiesovelluksiin
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Jännitteensyöttömoduuli PSS u2 -päämoduulille Module Supplyn ja Periphery Supplyn kytkemistä varten, liitäntätoiminnalliselle maadoitukselle, potentiaalierotus, korotettuihin ympäristövaatimuksiin jarautatiesovelluksiin
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 31 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Pot. erotus U2 | ja |
Ympäristötiedot
| As.paikka stand1 Rautatie | EN 50125-3 |
| As.paikka stand1 Rautatie | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -40 |
| Ul-erit. ympäristön lämpötila | UL 61010 |
| Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -40 - 60 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | EN 60068-2-30 |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Laajakaistamelut | EN 60068-2-64 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 100 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Ylijännitekategoria 2 | III |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP51 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | UB und Periphery Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
| Pot.erotus 2 välillä | UB und Module Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
| Pot.erotus 3 välillä | Periphery und Module Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | PC |
| Liitin | Federkraftklemme |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Mitta korkeus | 109.3 |
| Leveysmitta | 31.3 |
| Syvyysmitta | 95.40000000000001 |
| Nettopaino | 138 |
| Bruttopaino | 147 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242611 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548106374 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.