text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PES test lead 4mm-bu

Tuotenumero: 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

 
Kaapelin pituus 1  m
Kaapelin ulkovaipan 1 väri sininen  
Liitäntätapa Jousiliitin 4 mm  
Nettopaino 15  g
Bruttopaino 50  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-koodi 4046548090888  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242291  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
Volume 1.780  
 

Sopii tähän

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”toimilaitteenkontaktori” ohjauspaneeli, apukontaktorit 24 V DC, ohjauspaneelinmerkinnät englanniksi, oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”PNOZsigmalogiikka” ohjauspaneeli, turvareleet, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi, oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Pilz Education System, ohjauspaneelin merkinnät: Englanti, Liiteasiakirjat: englanti ja saksa
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”Käyttö javalvonta” ohjauspaneeli, PMIvisu ja PITmode, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi, oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.