text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op M12 V2 Receiver adapter

Tuotenumero: 380307
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSEN op2...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSEN op2B/PSENop4F/PSEN op4H/PSEN op4B -antureiden vastaanottimien (valoverho) liittämiseenPSS67:ään ja PDP67:ään.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mittausvirta 2  A
Ympäristön lämpötila -25 - 60  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Liitintyyppi 1 8-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 5-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Tappien materiaali CuZn  
Holkkien materiaali CuSn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelin pituus 0.1  m
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri musta  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU 11YH1  
PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 5.9  mm
Johtimen pinta-ala 0.25  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 24  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Johtimien lukumäärä 7  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys UL FT2  
Kotelon materiaali PUR  
Nettopaino 29  g
Bruttopaino 44  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548055399  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060313  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
Volume 0