Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400449","name":"PIT es Set3s-5 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Vastaava kuva
PIT es Set3s-5 s
Tuotenumero: 400449
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohko ja pinta-asennusrasia, sarjaankuuluu valaistu hätäpysäytyspainike hätäpysäytyssymbolilla ja logollasekä kosketinlohko, jossa on valvonta, 2n/c, ruuviliittimet.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
EAC TÜV |
Itsevalvottu | kyllä |
Lamppu | LED |
Valon väri | keltainen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 12 - 30 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 72 mm |
Leveysmitta | 103 mm |
Syvyysmitta | 72 mm |
Läpimitta | 55 |
Nettopaino | 178 g |
Bruttopaino | 207 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
SCIP-merkintä käytettävissä | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071634 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371098 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |