Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Vastaava kuva
PIT gb BLLE y
Tuotenumero: G1000003
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo
sis.ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelo
hätäpysäytyksellä(2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kukin 1 NO) ja 1
avainpainike (1N... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo sis.ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelo hätäpysäytyksellä(2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kukin 1 NO) ja 1 avainpainike (1NO), liitäntä 12-nap. M12-pistoke, IP65 sis. värikannet väreissä GN, BU,RD, YE ja läpinäkyvä
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Itsevalvottu | nein |
Lamppu | LED |
Valon väri | weiß |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 12 |
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Number, E-STOP N/C | 2 |
Number, E-STOP signal contact | 1 |
Hätäpysäytyksen vapautustapa | Drehentriegelung |
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | Ag |
Kosketinm. Ilmoitusk. Hätäseis | Au |
Painike
Painikkeiden lukumäärä | 2 |
Sulkevien painikkeiden lukumää | 2 |
Kytkent. painike stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. painike | Ag |
Avaimella toimiva painike
Avainpainikkeiden lukumäärä | 1 |
Kytkent. Avainp. stand.mukaan | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. avainpainike | Ag |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | |
UL suojaus (tyyppi) | tyyppi 1 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitäntätapa | M12, 12pol. male |
Kotelon materiaali | Zn |
Mitta korkeus | 293 |
Leveysmitta | 40 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 800 |
Bruttopaino | 1200 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548088946 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371228 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001028 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
Lisävarusteet
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliStart,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliON,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboli
Unlocking, pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, valkoinen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliRequest,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliReset,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox-värilevyt valaistuille painikkeille, sininen, IEC-symboliLocking,
Pakkauksen sisältö = 10 kpl
Pakolliset varusteet
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
Vaihtoehto
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo
sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm,
kotelohätäpysäytyksellä (2 NC/1
NO), 2 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12-
pistoke, IP65 sis. värikannet väreissä GN, BU, RD, YE ja
läpinäkyvä
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (painikeyksikkö), valmiiksi kytketty kotelo
sis. ohjauselementit ja hätäpysäytys, leveys 40 mm, kotelohätäpysäytyksellä (2 NC),
3 valaistua painiketta (kukin 1 NO), liitäntä 12-nap. M12-
pistoke, IP65 sis. värikannet väreissä GN, BU, RD, YE ja
läpinäkyvä
Sopii tähän
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Turvaraja PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito,Power Reset, 12-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, sarjakytkentä
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Turvalukitus PSENslock, koodattu, sähkömagneettinen
lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus
prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 8-napainenM12-urosliitin,
sarjaliitäntä
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Turvalukko PSENmlock, koodattu, turvarajalla ja toimilaitteella, pito,Power Reset, 8-nap. M12-urosliitin, 0,23 m kaapeli, erilliskytkentä
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Turvalukitus PSENslock, koodattu, sähkömagneettinen
lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus
prosessisuojausta varten, lukitusvoima 1000 N, 8-napainenM12-urosliitin,
sarjaliitäntä