Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Vastaava kuva
PMI v704e
Tuotenumero: 266704
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 4,3", resoluutio 480 x 272 pikseliä,
kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, Flash 2 Gt, 1RJ45-portti 100
MBit/s, 1 USB-isäntä 2.0, kondensaattoripuskuroitu... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 4,3", resoluutio 480 x 272 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, Flash 2 Gt, 1RJ45-portti 100 MBit/s, 1 USB-isäntä 2.0, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 24 VDC, 4 W, Economy-versio, käyttöjärjestelmä Linux, PASvisu Runtime asennettu jalisensoitu, esiasennettu ohjelmisto: Pilzin visualisointiohjelmisto.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Käyttöjärjestelmä | Linux |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2 W |
Displey
Näytön tyyppi | TFT |
Näytön lävistäjä | 4.3 Zoll |
Näytön resoluutio | 480 x 272 |
Värisyvyys näyttö | 262144 |
Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
CPU
Prosessorin kello | 800 MHz |
Työmuisti | 512 MB |
Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
USB-portti
USB-isäntäliit. lukumäärä | 1 |
USB-isäntäliitännän tyyppi | USB 2.0 Typ A |
Ethernet-liitäntä
Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 90 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo | |
UL suojaus (tyyppi) | 1,2,5 |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 95 mm |
Leveysmitta | 135 mm |
Syvyysmitta | 36.3 mm |
Nettopaino | 435 g |
Bruttopaino | 695 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 % |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548083330 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |
Volume | 4.741 |