Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Vastaava kuva
SafetyNET p Cable
Tuotenumero: 380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
Meter
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cURus |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausjännitteen U1 tyyppi | DC |
Mittausvirta | 0.5 A |
Eristysres. kaapeli K1 | 500 Mohm x km |
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 Ohm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Mekaaniset tiedot
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PE |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin K1 luokka | Cat5e |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 6.9 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.35 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
Kierre K1 | Tähtinelikierre |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Nettopaino | 70 g |
Bruttopaino | 70 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548054071 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060307 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003249 |
Volume | 0 |