text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN opt M12 Transmitter adapter

Tuotenumero: 380304
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 3 × 0,34 mm², musta, PSENopt M12-lähettimen valover...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 3 × 0,34 mm², musta, PSENopt M12-lähettimen valoverho)liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mittausvirta 4  A
Tyyp. johdinresistanssi K1 55 Ohm/km  
Ominais Läpäistvastus K1 >= 1E+14 Ohm*cm  
Ympäristön lämpötila -5 - 70  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Liitintyyppi 1 4-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 5-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Tappien materiaali CuZn  
Holkkien materiaali CuSn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PVC  
Kaapelityyppi K1 LifY-11Y  
Kaapelin pituus 0.1  m
Kaapelin ulkovaipan 1 väri musta  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys ei  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 4.7  mm
Johtimen pinta-ala 0.34  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 22  
Suojaus K1 ei  
Johtimien lukumäärä 3  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Kotelon materiaali PUR  
Nettopaino 24  g
Bruttopaino 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548055351  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060313  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
Volume 0