Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN op SL cascading 0,1m
Tuotenumero: 631183
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen
PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 0,1m
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. järjestelmäliitin |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Kaapelin pituus | 0.1 m |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 1 x Ø |
Nettopaino | 17 g |
Bruttopaino | 20 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548086416 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |