text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PES actuator board ec en

Tuotenumero: 1S000009
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”toimilaitteenkontaktori” ohjauspaneeli, apukontaktorit 24 V DC, ohjauspaneelinmerkinnät englanniksi, oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Suojaustapa kotelo  
Mitta korkeus 133  mm
Leveysmitta 297  mm
Syvyysmitta 160  mm
Nettopaino 1120  g
Bruttopaino 1170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-koodi 4046548094336  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242291  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
Volume 22.066  
 

Lisävarusteet

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.

Sopii tähän

PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.