Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PCOM, SecurityBridge, VPN-palvelin VPN-tunnelin luomiseen,
tukee X.509-varmenteita, 2 RJ45-porttia, USB-portti, 1 digita ...
Tilauksesta
PCOM, SecurityBridge, VPN-palvelin VPN-tunnelin luomiseen,
tukee X.509-varmenteita, 2 RJ45-porttia, USB-portti, 1 digita ...
Tilauksesta
Työkalu Ethernet- ja
SafetyNET p -kaapeleiden nopeaan ja monivaiheiseen kuorintaan, PU1-sarja.
Tilauksesta
PSSnet, yhdyskäytävä, vakio, protokollamuunnin Modbus/TCP-palvelimenvälillä
ja EtherCAT-orja, tukee CANopenia EtherCATin ...
Tilauksesta
PSSnet, yhdyskäytävä, protokollamuunnin ModBus/TCP:n ja CANopeninvälillä,
tukee CiA 301 V4.2.0, voidaan käyttää PSS-ohja ...
Tilauksesta
Analoginen AIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 m ...
Tilauksesta
Modulaarinen yhdyskäytävä PROFIBUS, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viesti ...
Tilauksesta
Digitaalinen DI-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 ...
Tilauksesta
Digitaalinen DIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 ...
Tilauksesta
Modulaarinen yhdyskäytävä PROFINET IRT, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
vi ...
Tilauksesta
Modulaarinen yhdyskäytävä EtherCAT, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viesti ...
Tilauksesta
Modulaarinen yhdyskäytävä Ethernet/IP, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
vie ...
Tilauksesta
Digitaalinen DO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 ...
Tilauksesta
RevPi Con M-Bus:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 868 MHz:nlangattomalla
M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin etupuo ...
Tilauksesta
RevPi Con M-Bus VHP:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 169 MHz:nlangattomalla
M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin et ...
Tilauksesta
RevPi Con CAN:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa Can-Bus -väylällä.Moduulin yläosassa on 4-napainen pistoke CAN-väy ...
Tilauksesta
Siltaus ConBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Soveltuu vain RevPi Connectille ...
Tilauksesta
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -pe ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous