Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu, päämoduuli, hajautettu järjestelmä PSSuniversal I/O, Failsafe ja
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyN ...
Tilauksesta
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-portt ...
Tilauksesta
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja
vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-port ...
Tilauksesta
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu I/O, Failsafe ja
vakio, PL e, SIL CL 3, 2 kpl 4-nap. M12 naarasliitin D-koodat ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yk ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0
– 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa.
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24
V DC 0,5 A, toisio 15 V DC 0,6 A, toisio -1 ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24
V DC 0,5 A, toisio 5 V DC 2 A, jatkuva teho ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 10 A, sulkeutuva, potentiaal ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaali ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24
V DC 0,5 A, toisio 10 V DC 1 A, toisio -10 ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö
ModuleSupply 24 V DC 1,5 A, syöttö Peripherie Supply 24 V ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A, koro ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko, kor ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö
ModuleSupply 24 V DC 2 A, syöttö Peripherie Supply 24 V D ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen,
maadoi ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous