Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-ko ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikka ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikka ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikka ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikka ...
Tilauksesta
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A-
koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 2m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A-
koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 5m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A-
koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 10m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A-
koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 20m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A-
koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 50m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, 12-nap. M12-urosliitin, suora, A-koodattu, 12 x 0,25
mm², 5 m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, 12-nap. M12-urosliitin, suora, A-koodattu, 12 x 0,25
mm², 10 m
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, 12-nap. M12-urosliitin, suora, A-koodattu, 12 x 0,25
mm², 20 m
Tilauksesta
Liittimien manipulaatiosuojaus ja suojaus tahatonta irrottamistavastaan, kertakäyttöinen, 4 kpl neljän M12-liittimen kii ...
Tilauksesta
Liittimien manipulaatiosuojaus ja suojaus tahatonta irrottamistavastaan, kertakäyttöinen, 4 kpl neljän M8-liittimen kiin ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, Power Supply, 5-nap M12-
urosliitin, suora, L-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,L-koodattu, j ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, Power Supply, 5-nap M12-
urosliitin, suora, L-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,L-koodattu, j ...
Tilauksesta
Liitäntäkaapeli, 5-nap M12-
urosliitin, suora, A-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,A-koodattu, johtimen poikki ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous