Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

Brake resistor 600W/33R/T/U

8176372
Brake resistor 600W/33R/T/U
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type: FZECQU 400 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: CE
Bruttopaino: 3500 g
Nettopaino: 3000 g

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana