Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC

8176534
PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Hardware optio 1: 1 = I/O-laajennus
Hardware optio 2: 0 = ilman
Hardware optio 3: 0 = ilman
Firmware optio: 2 = EtherCat
Syöttöjännite (V): 208,0 - 480,0
Jatkuva lähtövirta 3x208V-syötöllä: 6.0 A
Jatkuva lähtövirta 3x230V-syötöllä: 6.0 A
Jatkuva lähtövirta 3x400V-syötöllä: 6.0 A
Jatkuva lähtövirta 3x480 -syötöllä: 6.0 A
Taajuus pääteaste: 8 kHz
Huippuvirta: 18.00 A
Huippulähtövirta maks. 5s: 12.00 A
Syöttöjännite 2 (V): 24
Syöttöjännitteen tyyppi 2: DC
STO-Enable määrä: 2
Digitaalisten tulojen lukumäärä: 4
Analogisten tulojen lukumäärä: 2
CANopen-liitäntöjen lukumäärä: 1
Leveysmitta: 70.0 mm
Mitta korkeus: 345.0 mm
Syvyysmitta: 243.0 mm
Bruttopaino: 5600 g
Nettopaino: 4500 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 40 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana