32 tuotetta löytyi
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml mounting plate
570490
Asennuslevy 40 mm:n vakioprofiileille

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 4,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,5 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock-turvaporttijärjestelmän hätäavaus; pakkauksen sisältö = hätäavaustanko ja asennustarvikkeet

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 1,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 80 mm

Tilauksesta
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 80 mm

Tilauksesta
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Asennuskulma saranaoviin, korkeus 70 mm

Tilauksesta
PSEN ml door handle sliding door
570495
Ovenkahva liukuoviin

Tilauksesta
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Ovenkahva saranaoviin, korkeus 70 mm

Tilauksesta
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja kulma saranaoviin, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruu ...

Tilauksesta
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Ruuvisarja PSENmlock-toimilaitteen asentamiseksi ovenkahvaan ja liukuoveen, pakkauksen sisältö = 2 kuusiokoloruuvia M5x1 ...

Tilauksesta
PSEN ml escape release extension
570462
Hätäavauksen jatkeet, 25 mm jatke-elementit, ruostumaton teräs

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 2,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Veto-työntö-kaapeliavaus PSENmlock-turvaporttijärjestelmään, kaapelin pituus 3,0 m, pakkauksen sisältö = veto-työntö-kaa ...

Tilauksesta
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM -kiinnike, tarvitaan liukuovia varten. PU = 2 kiinnikettä.

Tilauksesta
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Musta ovenkahva punaisella merkinnällä PSENmlock DHM "hätäavauskahva"

Tilauksesta
PSEN ml mounting plate angled
570476
Asennuskulma PSENmlockille 40 mm:n vakioprofiileihin

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus