48 tuotetta löytyi
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.19, IP67, VPE = 1 kpl, OSSD1.

Tilauksesta
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys riippuu toim ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sa ...

Tilauksesta
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, sarjakytkettävä, yksi käyttösuunta, ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 1,5 mkaapeli, luokkiin SIL3, PL e ja Kat 4 saakka, IP67, ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus