43 tuotetta löytyi
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M12 urosliitin, Tuki SDD: lle, IP67, 4 käyttösuuntaa, kytkentäetäi ...

Tilauksesta
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytke ...

Tilauksesta
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.x, IP67, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M8 urosliitin, Tuki SDD: lle, IP67, 4 käyttösuuntaa, kytkentäetäis ...

Tilauksesta
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67 , 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M8 urosliitin, Tuki SDD: lle, IP67, 4 käyttösuuntaa, kytkentäetäis ...

Tilauksesta
PSEN cs6.1 1actuator
542180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-napainen. M12 urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäis ...

Tilauksesta
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
PSEN cs6.2n 1switch
542253
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, IP67, 4 käyttösuuntaa, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus