30 tuotetta löytyi
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, ko ...

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, ko ...

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, kor ...

Tilauksesta
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus ...

Tilauksesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentä ...

Tilauksesta
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin LEDillä, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 ...

Tilauksesta
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen, IP69K, 5 mkaapeli (PUR), kytkentäetäisyys 8/12 mm riip ...

Tilauksesta
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, IP69K, 10 mkaapeli (PUR), kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen ...

Tilauksesta
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, käytetään PSEN ...

Tilauksesta
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 ka ...

Tilauksesta
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin ...

Tilauksesta
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale t ...

Tilauksesta
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 ka ...

Tilauksesta
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus ...

Tilauksesta
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja kulmikkaallatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-uroslii ...

Tilauksesta
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 ka ...

Tilauksesta
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin LEDillä, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, ...

Tilauksesta
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen Mxx, IP67, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaittee ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus