• 3
72 tuotetta löytyi
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Anturi T-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä ja yhteensopiva PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.

Tilauksesta
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Anturi, yksittäinen Muting-varsi perusvaloverholle PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiivinen.

Tilauksesta
PSEN op muting bracket kit
630824
Kiinnityssarja kahden Muting-varren kiinnittämiseen PSENopXX-xx-xxx/1-sarjan perusvaloverhoon.

Tilauksesta
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Anturiyksikkö L-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä jayhteensopiva PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.

Tilauksesta
PSEN op cascading bracket
631061
Asennussarja kahden Advanced-valoverhon asentamiseksi nurkan yli ilmankuolleita alueita.

Tilauksesta
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Ohjelmointisovitin PSEN opXX-A-sarjalle. PC-ohjelmiston avulla kaikkiAdvanced-sarjan valoverhojen toiminnot (Muting, Bla ...

Tilauksesta
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Anturi, yksittäinen Muting-varsi perusvaloverholle PSEN opXX-xx-xxx/1, passiivinen.

Tilauksesta
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 300 mm sä ...

Tilauksesta
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 120 cm 400 mm sä ...

Tilauksesta
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 100 cm 500 mm sä ...

Tilauksesta
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 400 mm sä ...

Tilauksesta
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin NO/NC-lähdöillä, käytettävissäMuting-anturina, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4 ...

Tilauksesta
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Heijastinvalopainiketta NO/NC-lähdöillä voidaan käyttää Muting-anturina, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-napainen. Hu ...

Tilauksesta
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin, käytettävissä Muting-anturina,syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-nap. Huomaa , e ...

Tilauksesta
PSEN op SL Bracket O
631182
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, O-muotoinen. Kiinnitys päätysuojuksiin. PU = 4 kulmakiinnikettä

Tilauksesta
PSEN op SL Bracket C
631180
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, C-muotoinen. Kiinnitys profiilin sivulle. PU = 2 kulmakiinnikettä

Tilauksesta
PSEN op SL Bracket L
631181
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, L-muotoinen. Kiinnitysprofiilin sivulle. PU = 2 kulmakiinnikettä

Tilauksesta
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Testisauva halkaisijaltaan 24 mm, käsisuoja

Tilauksesta
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Testitanko toiminnan tarkistamiseksi, halkaisija 30 mm, käsisuoja.

Tilauksesta
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Testitanko toiminnan tarkistamiseksi, halkaisija 14 mm, sormisuoja.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus