21 tuotetta löytyi
PIT es2u
400532
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 68 mm (iso versio), painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, pysäytyspainike IP65, LED-rengasvalaistus, sis. liitäntämoduuli, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, pysäytyspainike IP65, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, pysäytyspainike IP65, avainpainike, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, suojakauluksella, avainvapautus,ilman Pilz-tekstiä painikkeessa, asennushalkaisija: ...

Tilauksesta
PIT es7u
400537
PITestop, hätäpysäytyspainike IP6K9K, ilman logoa, hygienia-alueisiin,asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es5u
400535
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, suojakauluksella, ilman logoa, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es8s
400138
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, avainpainike, hätäpysäytyssymbolillaja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es8u
400538
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, ilman logoa, avainpainike,asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es4u
400534
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, valaistu, suojakaulus, ilman logoa,asennushalkaisija 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es1u
400531
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, ilman logoa, asennushalkaisija: 22,3mm.

Tilauksesta
PIT es2s
400132
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, iso, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es1s
400131
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es3u-c
400543
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, ilman logoa,asennushalkaisija: 22,3 mm, jousiliittimet.

Tilauksesta
PIT es3s-c
400143
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla,logolla ja jousiliittimillä, asennushalkaisija: 22, ...

Tilauksesta
PIT es9u
400539
PITestop, osa PIT es Set9u-7, 400457.

Tilauksesta
PIT es4s
400134
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla jalogolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es5s
400135
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, hätäpysäytyssymbolilla,suojakauluksella ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es3s
400133
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, valaistu, hätäpysäytyssymbolilla ja logolla, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es3u
400533
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 55 mm, valaistu, painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus