Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PSSuniversal 2 – Etäoheislaitejärjestelmien tiedonsiirtomoduulit

Sopiva ratkaisu sovellukseesi

PSSuniversal 2 -etäoheislaitejärjestelmän tiedonsiirtomoduulit

PSSuniversal 2 -etäoheislaitejärjestelmän tiedonsiirtomoduulit toimivat päämoduuleina, joilla järjestelmä yhdistetään olemassa olevaan järjestelmäarkkitehtuuriin. Yhdessä PSSuniversal 2 I/O-moduulien kanssa ne tarjoavat räätälöidyn ratkaisun oheislaitelaajennuksiin. Ethernet-pohjaiset kenttäväylämoduulit liitetään pääohjaukseen teollisilla kenttäväyläprotokollilla. Kenttäväyläprotokollan lisäksi tuetaan aina vastaavaa Failsafe-protokollaa.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • optimoi käsittely käyttöönoton ja huollon yhteydessä
  • tarkka diagnoosi
  • nopea vianetsintä ja korjaus
  • Avoimuus

Helppo käyttöönotto – Tärkeimmät ominaisuudet

PSSuniversal 2 -tiedonsiirtomoduulien tekniset tiedot
  • Sovitus PROFINET, Ethernet/IP ym. järjestelmiin päämoduulin vaihdolla
  • turva-I/O-moduulit ovat yleiskäyttöisiä ja identtisesti käytettävissä erilaisiin turvallisuusprotokolliin
  • sovelluksiin luokkaan SIL 3 saakka standardin IEC 61508 mukaan ja luokkaan PL-e saakka standardin EN 13849 ja muiden kansainvälisten normien mukaan
  • helppo konfigurointi PASconfig-ohjelmistollamme

Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi

Tuotevalikoimamme: PSSuniversal 2 -–tiedonsiirtomoduuli

PSSuniversal 2 - Turvatiedonsiirtomoduuli

PSSuniversal 2 - Turvatiedonsiirtomoduuli

Tiedonsiirtomoduuleja käytetään päämoduuleina ja ne mahdollistavat sovellusten toteuttamisen.

Lataa

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Sveitsi: +41 62 88979 30
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 75
  • Espanja: +34 938497433
  • Venäjä: +74956654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 462203
  • Tanska: +45 74436332
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Alankomaat: +31 347 320477

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25681600
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Kiina: +86 21 60880878-216
  • Japani: +81 45 471 2281