Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, pulssin pidennys, 24 V
toisella jännitteenjakelumoduulilla,1-rivinen, liit ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, pulssin pidennys, lähdöt
24 V DC, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvit ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, 2 jännitealuetta, -12 -
12 V, -10 - 10 V, oikosuluntunnistuksella, 2 virt ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, puolijohde, 2 A, 1-
napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormitus ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, relekoskettimet, sulkeva,
vastuskuormien ja induktiivistenkuormien kytkem ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, virta -0,1 - 25,6 mA,
2-napainen, differentiaalitulo, resoluutio15 bittiä, ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, jännite, 3 mittausaluetta:
-12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, 2-n ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, relekoskettimet,
vaihtava, signaalipienjännitteiden kytkemiseen,potentiaa ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1-
napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormit ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1-
napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormit ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 16 tuloa, pulssin pidennys, 24 V
toisella jännitteenjakelumoduulilla,1-rivinen, li ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, pulssin pidennys, Lähdöt
24 V 0,25 A, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojat ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, pulssin pidennys, Lähdöt
24 V 0,25 A, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojat ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 16 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1-
napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormi ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, tiedonsiirto, 4 IO-Link Master, 3
tilaa, IO-Link-Modus, versio v1.1, kaapelin pituu ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, NPN-toiminto tyyppi 3 IEC
61131-2 mukaan, pulssin pidennys, 0 V DC toisell ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 6tuloa, tyyppi 3 IEC 61131-2
mukaan, 120 V AC, suojakoodaus PSS u2 CE T liitinrimal ...
Tilauksesta
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 tuloa, vastuslämpömittari (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ( ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous