• 3
47 tuotetta löytyi
PSSu E S INC 24V se
312486
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaa ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DI-D
312401
PSSu, elektroniikkamoduuli, digitaaliset tulot ja lähdöt,vakiotoiminnoilla, 4 tuloa, 2 syöttölähtöä 0,25 A, laajennetutd ...

Tilauksesta
PSSu E S RS232-T
314515
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, sarjaliitäntä, RS232, 1 tulo, 2 siirtokanavaa, 64-bittinen, kaksisuuntainen tila, 7 s ...

Tilauksesta
PSSu E S RS485
312516
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, sarjaliitäntä, RS485/422, 1 tulo, 2 siirtokanavaa, 64-bittinen, kaksi- ja yksisuuntai ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yk ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...

Tilauksesta
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 10 A, sulkeutuva, potentiaal ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...

Tilauksesta
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaali ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

Tilauksesta
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuor ...

Tilauksesta
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 1 tulo, absoluuttiarvoanturiSSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, resol ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen, maadoi ...

Tilauksesta
PSSu E S INC
312485
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaa ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, ...

Tilauksesta
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä, jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, ...

Tilauksesta
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus