47 tuotetta löytyi
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yk ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa.

Tilauksesta
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 10 A, sulkeutuva, potentiaal ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...

Tilauksesta
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaali ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen, maadoi ...

Tilauksesta
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 1 tulo, absoluuttiarvoanturiSSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, resol ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AO U-T
314460
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä, 2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, y ...

Tilauksesta
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä, jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI U-T
314440
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tuloa,3 konfiguroitavaa jännitealuetta, 0–10 V, yksinap ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DI-T
314400
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa, korotetut ympäristövaatimukset.

Tilauksesta
PSSu E S 2AI I se-T
314450
1PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tuloa,2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yksi ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...

Tilauksesta
PSSu E S 2DO 2-TD
314411
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...

Tilauksesta
PSSu E S 2DO 2-T
314410
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...

Tilauksesta
PSSu E S 4AI U-T
314445
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 tuloa,jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, re ...

Tilauksesta
PSSu E S 4DO 0.5-TD
314406
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...

Tilauksesta
PSSu E S 2AI TC-T
314500
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot, termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus