Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaa ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, digitaaliset tulot ja lähdöt,vakiotoiminnoilla, 4 tuloa, 2 syöttölähtöä 0,25 A, laajennetutd ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, sarjaliitäntä, RS232, 1 tulo,
2 siirtokanavaa, 64-bittinen, kaksisuuntainen tila, 7 s ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, sarjaliitäntä, RS485/422, 1 tulo,
2 siirtokanavaa, 64-bittinen, kaksi- ja yksisuuntai ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yk ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulku ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa.
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 10 A, sulkeutuva, potentiaal ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaali ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuor ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 1 tulo, absoluuttiarvoanturiSSI-kooderi, differentiaalisignaali RS422, resol ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen,
maadoi ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaa ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä,
jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuoja ...
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuo ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous