Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PNOZ mm0p-T

772010
PNOZ mm0p-T
Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
äärimmäiset ympäristöolosuhteet: laajennettu lämpötila-alue
Digitaalisten tulojen lukumäärä: 12
Konfiguroitavien I/O-laitteid. lukumäärä: 8
Testipulssilähtöjen lukumäärä: 4
Puolijohdelähtöjen määrä: 4
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Tehonkulutus DC: 35.0 W
Sallittu laajennusmoduulilukumäärä: 0
Puolijohdelähtö,1-napainen,+kytkevä luok: 4
Leveysmitta: 45.0 mm
Mitta korkeus: 100.0 mm
Syvyysmitta: 120.0 mm
Bruttopaino: 245 g
Nettopaino: 230 g
Ympäristön lämpötila: -25 - 60 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana