Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PNOZ mm0p 24VDC

772000
PNOZ mm0p 24VDC
Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
äärimmäiset ympäristöolosuhteet: Vakio
Digitaalisten tulojen lukumäärä: 12
Konfiguroitavien I/O-laitteid. lukumäärä: 8
Testipulssilähtöjen lukumäärä: 4
Puolijohdelähtöjen määrä: 4
Syöttöjännite (V): 24,0
Syöttöjännitteen tyyppi: DC
Tehonkulutus DC: 35.0 W
Sallittu laajennusmoduulilukumäärä: 0
Puolijohdelähtö,1-napainen,+kytkevä luok: 4
Leveysmitta: 45.0 mm
Mitta korkeus: 100.0 mm
Syvyysmitta: 120.0 mm
Bruttopaino: 244 g
Nettopaino: 226 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana