45 tuotetta löytyi
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Pistokeruuviliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

Tilauksesta
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Liitäntäjohto, USB 2.0 tyyppi A USB 2.0 tyyppi mini-B, johtimen poikkipinta: 0,09 mm², suojattu, johdon pituus: 3 m

Tilauksesta
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Pistokejousiliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

Tilauksesta
Set 5 Spring Terminals
751017
Sarja pistojousiliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille, tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring -adapteri TENDO 15/15 2,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Motion Monitoring -adapteri AMK 15/15, 2,5 m, kaapelilähtö alas.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Motion Monitoring -adapteri HEID 25/25, 2,5 m, kaapelilähtö oikealle.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Motion Monitoring -adapteri HEID 25/25, 2,5 m, kaapelilähtö vasemalle.

Tilauksesta
Set 5 Screw Terminals
750017
Sarja pistoruuviliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille, tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
Motion Monitoring -adapteri BOS/REX 15/15 2,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
Motion Monitoring -adapteri BOS/REX 15/15 1,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
Motion Monitoring -adapteri SI/HA 15/15 2,5 m 3x120 ohm resistanssilla.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.

Tilauksesta
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 2,5 m.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus