49 tuotetta löytyi
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Pysähtyneisyyden valvontarele tasa- ja kolmivaihemoottorien pysähtyneisyyden valvomiseen, 2vaihtokoskettinta, pistoliitt ...

Tilauksesta
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...

Tilauksesta
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslai ...

Tilauksesta
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

Tilauksesta
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Virranvalvontarele, maksimivirta-arvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,01 - 15 A valittavissa, 0, 40 - 400 Hz, leveys ...

Tilauksesta
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 ...

Tilauksesta
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 0,40-400 Hz, mittausjännite 1 V AC/DC, leveys= 22,5 mm ...

Tilauksesta
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400 Hz, ...

Tilauksesta
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Lämpötilan valvontarele, suojauslaitteena moottoreiden, generaattoreiden jne. ylikuumenemista vastaan, 2apukosketinta, 2 ...

Tilauksesta
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Hitsausmuuntajien vikajännitteen valvonta VDE 0545 mukaisesti, 6mittaustulopiiriä 0–690 V AC / DC, 50 Hz - 1 kHz, vastau ...

Tilauksesta
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
Pätötehon valvonta 1- ja 3-vaiheverkoissa, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz ...

Tilauksesta
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
Pätötehon valvonta 1- ja 3-vaiheverkoissa, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz ...

Tilauksesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus