Lukuisten fiksujen tuoteominaisuuksien lisäksi myPNOZ tekee vaikutuksen myös innovatiivisella ja helpolla tilausprosessilla. MyPNOZ Creator -verkkotyökalu tarjoaa monia hyödyllisiä toimintoja yksilöllisestä luomisesta logiikkaeditorissa simulointiin ja laajaan dokumentointiin. Vakuutu itse!
myPNOZ Creator ja myPNOZ-moduulit
Innovatiivinen tilausprosessi myPNOZ Creatorilla
Luonti
Aikaisemmin joudut käymään läpi luetteloita ja vertaamaan tuotteen ominaisuuksia löytääksesi ihanteellisen ratkaisun sovelluksellesi, nyt myPNOZ Creator tekee sen puolestasi. Integroidulla logiikkaeditorilla määrität hetkessä tarvitsemasi turvatoiminnot, kun myPNOZ Creator valitsee optimaalisen laitteiston.
Eli voit olla varma, että saat ihanteellisesti tarpeisiisi räätälöidyn myPNOZ-turvareleen.
Simulointi ja validointi
Kun olet luonut sovelluksesi, voit simuloida sen myPNOZ Creatorissa ja varmistaa näin haluamasi toiminnan. Lisäksi myPNOZ Creator tarkistaa kokoonpanosi automaattisesti loogisten virheiden suhteen ja näyttää ne.
Myöhempää johdotusta varten voit ladata yksilöllisen kytkentäkaavion luodulla myPNOZ:lle.
Katsaus ja ostoskori
Kun olet tilannut myPNOZ:n, ostoskorissa on yleiskatsaus laitteistosta ja vastaavista osanumeroista. Yksilöllisen tyyppikoodin avulla voit palauttaa projektisi milloin tahansa myPNOZ Creator -sovelluksessa.
Voit myös tallentaa myPNOZ:n myöhempää muokkausta varten tai jakaa sen muiden kanssa, esimerkiksi työtovereidesi kanssa lopullista tilausta varten, joka tehdään muutamalla napsautuksella.
Dokumentointi
Jokaisen myPNOZin mukana saat täydellisen dokumentaation arkistoasi varten. Luotu PDF-tiedosto sisältää kaikki tuotekohtaiset tiedot, kuten järjestelmälogiikan, kytkentäkaavion, käytetyn laitteiston ja tietysti tyyppikoodin.
Asiakirjoja voidaan käyttää turvatarkastuksiin ja sisäisiä asiakirjojasi varten. käytetään.
myPNOZ Creator - Kohokohdat
- Luominen valitsemalla turvatoiminnot ja linkit
- Järjestelmä määrittää optimaalisen laitteiston
- Sovelluksen simulointi ja järjestelmälogiikan todentaminen
- Yleiskatsaus moduulien ja lisävarusteiden osanumeroista
- Täydelliset asiakirjat, mukaan lukien kytkentäkaavio ja syy-seuraustaulukko
- Tallenna ja jaa tyyppikoodin kautta
Tilaa myPNOZ nyt!
Lisätietoa
Onko sinulla kysyttävää?
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi modulaarisesta myPNOZ-turvareleestä ja myPNOZ Creatorista.
Lataa myPNOZ-esite nyt!
Esitteeseen olemme tiivistäneet kaikki tiedot modulaarisesta myPNOZ-turvareleestä.
MyPNOZ-moduulien ominaisuudet
MyPNOZ Creator -tilauksen lisäksi tarjoamme sinulle tavallisen vaihtoehdon ostaa yksittäisiä myPNOZ-moduuleja verkkokaupastamme. Tämä takaa maksimaalisen joustavuuden tilattaessa korvaavia tuotteita, laajennettaessa olemassa olevia järjestelmiä tai tilattaessa suuria määriä.
Olemme tiivistäneet kaiken tärkeän myPNOZ-moduuleista ja niiden ominaisuuksista sinulle tähän.
Jokainen myPNOZ-turvarele koostuu päämoduulista ja vähintään yhdestä laajennusmoduulista, enintään kahdeksan laajennusmoduulia voidaan liittää. Laajennusmoduuleja valitessasi voit valita vapaasti käytettävissä olevista tulomoduuleista, lähtömoduuleista ja tulo-/lähtömoduuleista. Tämä joustava ja modulaarinen rakenne varmistaa, että vastaanotat ja maksat vain juuri niistä toiminnoista, joita tarvitset.
Päämoduuli (17,5 mm)
- Sisältää 24 V DC -virtalähteen kaikille laajennusmoduuleille
- Sisältää ylätason turvatoiminnon (esim. hätäpysäytys), joka vaikuttaa kaikkiin myPNOZ:n lähtöpiireihin
Lähtömoduulit (17,5 mm)
- Saatavana rele- tai puolijohdelähdöillä ja viiveversioina
- Jos tulomoduuli seuraa lähtömoduulia, luodaan uusi turva-alue
Tulomoduulit (12,5 mm)
- Valvoo kahta JA- tai TAI-linkitettyä turvatuloa
- Vaihtoehtoja kahden käden seurannalle IIIA tai IIIC (JA-linkitetty) saatavana
- Loogisesti JA-linkitettyjä päämoduulin ylemmän tason turvatoimintoon
- Jokainen tulomoduuli vaikuttaa seuraavaan lähtömoduuliin
- Tulomoduulissa TAI-linkitetyt turvatulot JA-linkitetään aina muihin turva-alueen turvatuloihin
Tuotevalikoima
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
Amerikat
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Irlanti: +353 21 4804983
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Venäjä: +7 495 6654993
- Espanja: +34 938497433
- Tanska: +45 74436332
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Saksa: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turkki: +90 216 5775552
- Alankomaat: +31 347 320477
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Japani: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334