Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PLID d1 C

784260
PLID d1 C
Conversion module of a contact in 1 N/C or 1 N/O on a dynamised signal for connecting to a Pilz evaluation device , spring-loaded terminal, safe line inspection.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: TÜV, UL/cUL
Suurin johtimen pituus: 3000 m
Johtimien maksimiresistanssi: 220 Ohm
Liitintyyppi: Jousiliitin
Suojaustapa kotelo: IP40
Leveysmitta: 30.0 mm
Mitta korkeus: 36.0 mm
Syvyysmitta: 12.5 mm
Bruttopaino: 28 g
Nettopaino: 10 g
Ympäristön lämpötila: -30 - 70 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana