Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PLID d1

774260
PLID d1
Conversion module of a contact in 1 N/C or 1 N/O on a dynamised signal for connecting to a Pilz evaluation device , screw terminal, safe line inspection.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: TÜV, UL/cUL
Suurin johtimen pituus: 3000 m
Johdinala (mm²): 0,50 - 1,50
Johtimien maksimiresistanssi: 220 Ohm
Liitintyyppi: Ruuviliitin
Suojaustapa kotelo: IP40
Leveysmitta: 26.0 mm
Mitta korkeus: 36.0 mm
Syvyysmitta: 12.1 mm
Bruttopaino: 29 g
Nettopaino: 10 g
Ympäristön lämpötila: -30 - 70 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana