Vertaa 0
Video-opastukset
Globaali sivusto | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PNOZ pps1p 100-240VAC

773200
PNOZ pps1p 100-240VAC
Power supply for the safety relays PNOZpower; Plug-in terminals of screw type; UB = 100 V - 240 V AC/DC.

Pyydettäessä
on request
Sertifioinnit: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Leveysmitta: 45.0 mm
Mitta korkeus: 94.0 mm
Syvyysmitta: 121.0 mm
Bruttopaino: 295 g
Nettopaino: 285 g
Ympäristön lämpötila: -10 - 55 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana