text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
19 tuotetta löytyi
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Ruuviliitinsarja, 8-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.

Tilauksesta
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Ruuviliitinsarja, 8-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.

Tilauksesta
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X3/X4 8-napainen ja X1/X2 4-napainen, 45mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X3/X4 8-napainen ja X1/X2 4- napainen,45 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3 8-napainen ja X4 4-napainen, 45 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3 8-napainen ja X4 4-napainen, 45 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 2-napainen, 12,5 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.

Tilauksesta
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X3, X4, X4 2-napainen, 12.5 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.

Tilauksesta
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.

Tilauksesta
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.

Tilauksesta
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.

Tilauksesta
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, sisältää SIM-korttisovittimen jaPNOZsigma-sirukorttilukijan.

Tilauksesta
PNOZ s pIE
750900
Tarvikkeet PNOZ sigmalle, pulssin jatke, positiiviselle jännitteelle.

Tilauksesta
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Erikoiskaapeli suoraan konfigurointiin PNOZ s30:lle, L = 1,5 m.

Tilauksesta
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, sisältää SIM-korttisovittimen.

Tilauksesta
PNOZ s nIE
750910
Tarvikkeet PNOZ-sigmalle, pulssin jatke, negatiiviselle jännitteelle.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus