text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
17 tuotetta löytyi
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä ...

Tilauksesta
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaaj ...

Tilauksesta
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 Ö, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, laajennusmoduuli laajennu ...

Tilauksesta
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma-kosketinlaajennus, kaskadoitava, lähdöt: 3 NO, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, ruuviliittimet, laajennusmoduuli ...

Tilauksesta
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 3 NO, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennu ...

Tilauksesta
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä ...

Tilauksesta
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinla ...

Tilauksesta
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 12,5 mm, kytkettävät ruuviliittimet, kosketinryhmä ...

Tilauksesta
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 NO, 1 HL, UB = 24 V DC, leveys: 12,5 mm, jousiliittimet, laajennusmoduuli laajenn ...

Tilauksesta
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,kytkentäkuorma: 12 A DC1, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, kos ...

Tilauksesta
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,kytkentäkuorma: 12 A DC1, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, k ...

Tilauksesta
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 45mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajenn ...

Tilauksesta
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaaj ...

Tilauksesta
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,k ...

Tilauksesta
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 2 HL-turvalähtöä, 1 HL-vakiolähtö, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet,l ...

Tilauksesta
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, kaksisuuntainen relelaajennusmoduuli liitettäväksi PNOZ s30:een, PNOZ mm0,1p ja PNOZ mm0,2p, 2 erillistä ohja ...

Tilauksesta
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, kaksisuuntainen relelaajennusmoduuli liitettäväksi PNOZ s30:een, PNOZ mm0,1p ja PNOZ mm0,2p, 2 erillistä hall ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus