46 tuotetta löytyi
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 SZ,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz, UB = 24 V DC, levey ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz, UB = 24 V DC, ...

Tilauksesta
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz, UB = 24 V DC, levey ...

Tilauksesta
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
774540
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz, UB = 24 V DC, levey ...

Tilauksesta
PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
774544
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz, UB = 24 V DC, levey ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774532
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz, UB = 24 V DC, ...

Tilauksesta
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,1–3 s),autom ...

Tilauksesta
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,1–30 s),auto ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz (t = 0,1–30 s) ...

Tilauksesta
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz (t = 0,1–30 s),auto ...

Tilauksesta
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 1 Sz (t = 1–30 s),automa ...

Tilauksesta
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 1 Sz (t = 0,1–3 s),autom ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz (t = 0,1–30 s),auto ...

Tilauksesta
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 SZ, automaattinen ...

Tilauksesta
PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
777510
Turvarele, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 SZ, automaattinen/valvottukäynnisty ...

Tilauksesta
PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t
777502
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 1 SZ, automaattinen ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
777530
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 NO (t = 0,1–30 s) ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777522
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 NO (t = 0,1–3 s), ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
777532
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz (t = 0,1–3 s), ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus