46 tuotetta löytyi
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 SZ,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuvil ...

Tilauksesta
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 230 V AC, leveys: 45 mm, integroidutruuvi ...

Tilauksesta
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuvil ...

Tilauksesta
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuvil ...

Tilauksesta
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuvil ...

Tilauksesta
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuvil ...

Tilauksesta
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuvil ...

Tilauksesta
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 230 V AC, leveys: 45 mm, integroidutruuvi ...

Tilauksesta
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,1–3 s),autom ...

Tilauksesta
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,1–30 s),auto ...

Tilauksesta
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz (t = 0,1–3 s),autom ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 NO (t = 0,1–30 s) ...

Tilauksesta
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz (t = 0,1–30 s) ...

Tilauksesta
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz (t = 0,1–30 s),auto ...

Tilauksesta
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 1 Sz (t = 1–30 s),automa ...

Tilauksesta
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 1 Sz (t = 0,1–3 s),autom ...

Tilauksesta
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, 2 Sz, UB= 24–110 V AC/ DC ...

Tilauksesta
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz, UB = 24 V DC, levey ...

Tilauksesta
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
774540
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 Sz, UB = 24 V DC, levey ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus