text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
7 tuotetta löytyi
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, 1 NC, 2 HL, UB 24 – 240 V AC/DC, UM = 0,007 ...

Tilauksesta
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, 1 NC, 2 HL, UB 24 – 240 V AC/DC, UM = 0,12 ...

Tilauksesta
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Turvarele (erillinen), tulot: Mittaustulot, 1/3-vaihemoottorit, lähdöt:2 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24-240 V AC / DC, UMmax = ...

Tilauksesta
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Turvarele (erillinen), tulot: Mittaustulot, 1/3-vaihemoottorit, lähdöt:2 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMmax = 6 ...

Tilauksesta
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Turvarele (erillinen), tulot: Mittaustulot, 1/3-vaihemoottorit, lähdöt:2 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMmax = 6 ...

Tilauksesta
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, 1 NC, 2 HL, UB 24 – 240 V AC/DC, UM = 0,02 ...

Tilauksesta
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, 1 NC, 2 HL, UB 24 – 240 V AC/DC, UM = 0,02 ...

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus